ZHDS500B April 2025 – October 2026 LM72880-Q1
PRODUCTION DATA
图 7-6 展示了使用分流电阻器进行的电感器电流检测。此配置会持续监测电感器电流,以在整个工作温度范围内提供准确的过流保护。为了获得出色的电流检测精度和过流保护,请在电感器和输出端之间放置一个低电感 ±1% 容差分流电阻器,并通过开尔文连接方式连接到 LM72880-Q1 电流检测放大器。
如果检测到从 ISNS+ 到 VOUTS 的峰值差分电流信号超过 的电流限制阈值,电流限制比较器会立即终止相应的高侧栅极驱动器输出来提供逐周期电流限制。使用以下公式来计算分流电阻。
其中
典型电流检测延迟 (tDELAY(CS)) 为 85ns。使用以下公式来计算高于过流阈值的电感器电流过冲。
在过流条件下,相应的 SS 电压会被钳位在比 FB 高 75mV。SS 钳位仅在发生 8 个过流事件后启用。该要求确保 SS 可以在短暂过流事件期间被拉低,从而防止恢复期间出现输出电压过冲。