ZHCSQO8 September 2024 LM70840 , LM70860 , LM70880
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 (VIN) | ||||||
| IQ-SD | VIN 关断电流 | 未开关,VEN = 0V,VFB = VREF + 50mV,TJ = 25°C | 2.3 | 4 | µA | |
| 未开关,VEN = 0V,VFB = VREF + 50mV,TJ = 125°C | 2.3 | 8 | µA | |||
| IQ-SBY | VIN 待机电流(1) | 未开关,0.5V ≤ VEN ≤ 1V,外部 COMP,RCONFIG = 29.4kΩ | 350 | µA | ||
| IQ-SLEEP1-48V | VIN 睡眠电流,3.3V 固定输出,空载 | VEN = 5V,VIN = 48V,VBIAS = 0V,VVOUT = 3.3V,空载,未开关,VPFM/SYNCIN = 5V,RFB = 0Ω 至 VDDA | 14.4 | µA | ||
| IQ-SLEEP2-48V | VIN 睡眠电流,5V 固定输出,空载 | VEN = 5V,VIN = 48V,VBIAS = 5V,VVOUT = 5V,空载,未开关,VPFM/SYNCIN = 5V,RFB = 24.9kΩ 至 VDDA | 6.9 | 30 | µA | |
| IQ-SLEEP3-48V | VIN 睡眠电流,12V 固定输出,空载 | VEN = 5V,VIN = 48V,VBIAS = 12V,VVOUT = 12V,空载,未开关,VPFM/SYNCIN = 5V,RFB = 49.9kΩ 至 VDDA | 23 | µA | ||
| 使能 (EN/UVLO) | ||||||
| VSBY-TH | 关断至待机阈值电压 | VEN/UVLO 上升 | 0.55 | V | ||
| VEN-TH | 使能电压上升阈值 | VEN/UVLO 上升 | 0.95 | 1.0 | 1.05 | V |
| VEN-HYS | 启用电压迟滞 | 0.1 | V | |||
| 内部 LDO (VCC) | ||||||
| VVCC1 | VCC 稳压电压 | IVCC = 50mA,RFB = 0Ω 或 24.9kΩ | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
| VVCC2 | VCC 稳压电压 | IVCC = 50mA | 7 | 8 | 8.5 | V |
| 内部 LDO (VDDA) | ||||||
| VVDDA | VDDA 稳压电压 | IVDD = 5mA | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
| IVDDA-CL | VDDA 短路电流限制 | VDDA = 4.5V | 10 | 15 | 20 | mA |
| 外部偏置 (BIAS) | ||||||
| VBIAS-TH1 | VIN 至 VBIAS 切换上升阈值,12V 固定或可调节输出 | RFB = 49.9kΩ | 8.8 | 9.1 | 9.3 | V |
| VBIAS-TH2 | VIN 至 VBIAS 切换上升阈值,3.3V 或 5V 固定输出 | RFB = 0Ω 或 24.9kΩ | 4.3 | 4.6 | 4.8 | V |
| VBIAS-HYS | VIN 至 VBIAS 切换迟滞 | 550 | mV | |||
| 基准电压 (FB) | ||||||
| VFB | FB 稳压电压 | 794 | 800 | 806 | mV | |
| 输出电压 (VOUT) | ||||||
| VOUT1 | 3.3V 输出电压设定点 | RFB = 0Ω | 3.267 | 3.3 | 3.333 | V |
| VOUT2 | 5V 输出电压设定点 |
RFB = 24.9kΩ | 4.95 | 5.0 | 5.05 | V |
| VOUT3 | 12V 输出电压设定点 | RFB = 49.9kΩ | 11.88 | 12 | 12.12 | V |
| 误差放大器 (EXTCOMP) | ||||||
| gm-EXTERNAL | EA 跨导外部补偿 | FB 至 COMP | 970 | 1200 | µS | |
| gm-NTERNAL | EA 跨导内部补偿(1) | FB 至 COMP,EXTCOMP 100kΩ 至 VDDA | 30 | µS | ||
| IFB | 误差放大器输入偏置电流 | 75 | nA | |||
| VCOMP-CLAMP | COMP 钳位电压 | VFB = 0V | 2.1 | V | ||
| ICOMP-SRC | EA 源电流 | VCOMP = 1V,VFB = 0.65V | 170 | µA | ||
| ICOMP-SINK | EA 灌电流 | VCOMP = 1V,VFB = 0.95V | 170 | µA | ||
| 脉冲频率调制 (PFM/SYNCIN) | ||||||
| VIL-SYNCIN | PFM/SYNCIN 输入阈值低电平 | 0.8 | V | |||
| VIH(SYNCIN) | PFM/SYNCIN 输入阈值高电平 | 1.17 | V | |||
| fSYNC1 | 同步频率范围 (220kHz) | RRT = 100kΩ,标称振荡器频率的 ±20% | 176 | 264 | kHz | |
| fSYNC2 | 同步频率范围 (2.2MHz) | RRT = 10kΩ,标称振荡器频率的 ±20% | 1.76 | 2.64 | MHz | |
| tSYNC-TON-MIN | 外部同步信号的最小正脉冲宽度 | RRT = 10kΩ | 20 | ns | ||
| tSYNC-TOFF-MIN | 外部同步信号的最小负脉冲宽度 | RRT = 10kΩ | 200 | ns | ||
| tSYNCIN-SW | 从 PFM 下降沿到 SW 上升沿的延迟(1) | 35 | ns | |||
| tPFM-FILTER | SYNCIN 到 PFM 模式 | 15 | 75 | µs | ||
| 双随机展频 (DRSS) | ||||||
| ΔfC | 偏离开关频率的距离 | 8 | % | |||
| fm | 调制频率 | 10 | kHz | |||
| 开关频率 (SW) | ||||||
| fSW1 | 开关频率 1 | RRT = 100kΩ 至 AGND | 200 | 220 | 240 | kHz |
| fSW2 | 开关频率 2 | RRT = 49.9kΩ 至 AGND | 400 | 440 | 480 | kHz |
| fSW3 | 开关频率 3 | RRT = 22.1kΩ 至 AGND | 0.85 | 0.95 | 1.05 | MHz |
| fSW4 | 开关频率 4 | RRT = 9.09kΩ 至 AGND | 2 | 2.2 | 2.4 | MHz |
| tON-MIN | 最短导通时间(1) | 25 | ns | |||
| tOFF-MIN | 最短关断时间 | 88 | 126 | ns | ||
| 电源正常 (PG) | ||||||
| VPG-UV | 电源正常 UV 跳变电平 | 相对于调节电压下降 | 90% | 92% | 94% | |
| VPG-OV | 电源正常 OV 跳变电平 | 相对于调节电压上升 | 108% | 110% | 112% | |
| VPG-UV-HYST | 电源正常 UV 迟滞 | 相对于稳压输出下降 | 3.4% | |||
| VPG-OV-HYST | 电源正常 OV 迟滞 | 相对于稳压输出上升 | 3.4% | |||
| tPG-DEGLITCH | 电源正常状态抗尖峰脉冲滤波器时间 | VOUT 下降或上升 | 25 | µs | ||
| VOL-PG | 电源正常状态电压 | 集电极开路,IPG = 2mA | 0.4 | V | ||
| 同步输出 (SYNCOUT) | ||||||
| VSYNCOUT-LTH | SYNCOUT 低电平状态电压阈值 | RCONFIG = 54.9kΩ 或 71.5kΩ,ISYNCOUT = 2mA | 0.4 | V | ||
| VSYNCOUT-HTH | SYNCOUT 高电平状态电压阈值 | RCONFIG = 54.9kΩ 或 71.5kΩ,ISYNCOUT = -2mA | 2.0 | V | ||
| 启动(软启动) | ||||||
| tSS | 内部固定软启动时间 | 1.9 | 2.8 | 4.4 | ms | |
| 内部断续模式 | ||||||
| tHIC-DLY | 断续模式激活延迟 | VISNS+ − VVOUT > 60mV | 512 | 周期 | ||
| tHIC-DURATION | 断续模式故障持续时间 | VISNS+ − VVOUT > 60mV | 16384 | 周期 | ||
| 过流保护 (OCP) | ||||||
| VCS-TH | CS 电压阈值 | 在 ISNS+ 与 VOUT 之间测得 | 50 | 56 | 62 | mV |
| tDELAY-CS | CS 到输出延迟 | 75 | ns | |||
| GCS | CS 放大器增益(1) | 10 | V/V | |||
| IBIAS-CS | CS 放大器输入偏置电流(1) | 0.35 | µA | |||
| VCS-TH-NEG | CS 负向电压阈值 | 30 | mV | |||
| 热关断 (TSD) | ||||||
| TJ-SD | 热关断阈值(1) | 温度上升 | 175 | °C | ||
| TJ-HYS | 热关断迟滞 (1) | 15 | °C | |||