ZHCSQO8 September 2024 LM70840 , LM70860 , LM70880
PRODUCTION DATA
LM708x0 包含一个内部高压 VCC 偏置稳压器,该稳压器为功率 MOSFET 的栅极驱动器提供辅助电源。输入电压引脚 (VIN) 可直接连接至高达 80V 的输入电压源。但是,当输入电压低于 VCC 设定点电平时,VCC 电压会跟踪 VIN 减去一个小压降。
如果配置为 3.3V 固定输出,则 VCC 偏置稳压器输出电压为 5V,以允许将 BIAS 引脚连接到 5V 至 30V 的外部电源。同样,如果配置为 5V 固定输出,则 VCC 偏置稳压器输出电压为 5V,以允许将 BIAS 引脚连接到 VOUT 节点或 5V 至 30V 的外部电源。对于 12V 固定输出或可调节输出,VCC 偏置稳压器输出电压为 8V,以允许将 BIAS 引脚连接到 VOUT 节点或 10V 至 30V 的外部电源。
加电时,VCC 稳压器会向连接到 VCC 引脚的电容器输送电流(如果 EN 引脚连接到大于 2V 的电压)。当 VCC 电压超过 4.3V 时,输出会启用并且软启动序列开始。除非 VCC 电压降至 VCC 下降 UVLO 阈值 4V(典型值)以下或将 EN 驱动至 900mV(典型值)以下,否则输出将保持有效状态。TI 建议在 VCC 引脚和 PGND 之间连接一个 4.7µF 电容器,并尽可能靠近器件引脚放置。
通过将 BIAS 引脚连接到 VOUT 或外部电源,可最大限度地降低 VCC 稳压器的内部功耗。如果 BIAS 电压高于 9.1V(典型值),则 VCC 稳压器的输入将从 VIN 切换到 BIAS。如果针对 3.3V 固定输出或 5V 固定输出进行配置,则切换在 4.6V(典型值)时发生。如果不使用 BIAS 引脚,请将它连接到 AGND。切勿将 BIAS 引脚连接到大于 32V 的电压。如果将外部电源连接到 BIAS 引脚来为 LM708x0 供电,则在所有条件下,VIN 都必须大于外部偏置电压,以免损坏器件。
内部 5V 线性稳压器通过 VCC 辅助电源生成 VDDA 辅助电源。使用一个 100nF 陶瓷电容器旁路 VDDA,以实现低噪声内部偏置电压轨。通常情况下,VDDA 为 5V,但当针对固定 3.3V 或固定 5V VOUT 时进行配置时,VDDA 稳压器被禁用,处于睡眠模式,而该电路(通常由 VDDA 供电)会切换到 VOUT 作为电源。