ZHCSQO8 September 2024 LM70840 , LM70860 , LM70880
PRODUCTION DATA
图 7-8 展示了一个单输出同步降压稳压器的原理图,其中输出电压为 5V,额定负载电流为 8A。在本例中,根据 8V 至 60V 范围内的 48V 标称输入电压,半负载和满负载时的目标效率分别为 89.9% 和 90.5%。开关频率由电阻器 RRT 设定为 400kHz。将输出电压设为 3.3V 也是可行的,只需将 FB 连接到 VDDA 即可。
这里提供的这个示例以及后续设计示例展示了 LM70880 转换器在几种不同应用中的使用情况。根据输入电源总线的源阻抗,输入端可能需要放置一个电解电容器来确保稳定性,尤其是在低输入电压和高输出电流工作条件下。有关更多详细信息,请参阅节 7.3。