ZHCSU38A January 2024 – May 2025 LM63635C-Q1
PRODUCTION DATA
除了提供纹波电流并将开关噪声与其他电路隔离,陶瓷输入电容器还为稳压器提供低阻抗源。LM63635C-Q1 的输入端需要至少 4.7µF 的陶瓷电容,直接连接在 VIN 和 PGND 之间。必须至少为应用所需的最大输入电压设置该额定值;该值最好为最大输入电压的两倍。可以增大该电容以帮助降低输入电压纹波,并在负载瞬态期间保持输入电压。更大的输出电流需要更大的输入电容。此外,必须在输入端尽可能靠近稳压器使用小外壳尺寸的 220nF 陶瓷电容器,通常在 VIN 和 PGND 引脚 1mm 范围内。此布局为器件内部的控制电路提供了高频旁路。在本例中,选择了一个 10µF、50V、X7R(或更好)的陶瓷电容器。也可以使用两个 4.7µF 电容器。220nF 电容的额定电压还必须为 50V,采用 X7R 电介质,最好是小外壳尺寸,例如 0603。
很多时候,最好在输入端使用与陶瓷电容器并联的电解电容器。如果使用长引线或布线将输入电源连接到稳压器,情况尤其如此。该电容器的中等 ESR 有助于抑制由长电源引线引起的输入电源上的任何振铃。使用这个额外的电容器还有助于处理由具有异常高阻抗的输入电源引起的电压骤降。
大多数输入开关电流流经陶瓷输入电容器。使用方程式 8 计算 RMS 电流近似值。请对照制造商最大额定值检查该值。
输入电容器是降压转换器高 di/dt 电流环路的一部分。高 di/dt 电流以及 IC 和输入电容器之间的寄生电感过大,可能导致 IC 的 SW 节点上出现过度的电压振铃。输入电容器放置在电路板上对于更大限度地减小高 di/dt 环路中的寄生电感并相应地更大限度地减少每次开关处的 SW 节点振铃至关重要。
在设计稳压器最大工作电压时,请确保 SW 节点上的振铃不得超过器件的绝对最大额定值。SW 节点振铃是输入电容器相对于 IC 放置位置的函数。有关输入电容器的正确放置位置,请参阅布局示例中的 PCB 布局示例。