ZHCSU38A January 2024 – May 2025 LM63635C-Q1
PRODUCTION DATA
在自动模式下,器件会随着负载的变化在 PWM 和 PFM 之间切换。轻负载时,稳压器以 PFM 模式运行,在该模式下,开关频率会发生变化以调节输出电压。在较高负载下,会根据所选器件的开关频率更改为 PWM 模式。
在 PWM 模式下,稳压器作为电流模式恒频转换器运行,使用 PWM 来调节输出电压。在此模式下运行时,通过以恒定频率切换和调制占空比来调节输出电压,从而控制负载的电源。此操作可实现出色的线性调整率和负载调整率以及低输出电压纹波。
在 PFM 模式下,高侧 MOSFET 在一个或多脉冲突发中导通,为负载提供电源。突发的持续时间取决于电感器电流达到 IPEAK-MIN 所需的时间。通过调整上述突发的周期可调节输出,而二极管仿真 (DEM) 用于更大限度地提高效率(请参阅词汇表)。该模式可减少在轻负载下调节输出电压所需的输入电源电流值,从而提供高轻负载效率。该操作能够在更大的输出电压纹波和可变的开关频率下实现非常好的轻负载效率。此外,轻负载时输出电压会轻微升高。有关 PFM 模式下负载的输出电压变化,请参阅节 8.2.3。图 7-5 和图 7-6 显示了 PFM 和 PWM 中的典型开关波形。
在以下四种情况下,开关频率不符合开关频率设置的条件:
在所有这些情况下,开关频率折返,这意味着小于编程的频率。在这些条件下,根据定义,输出电压保持稳定,但在电流限值运行情况下除外。
当器件置于强制 PWM 模式 (FPWM) 时,开关频率保持恒定,正如器件的编程设置。此模式基本上会关闭节 7.4.2中详述的轻负载 PFM 频率折返模式。有关详细信息,请参阅节 7.3.1和节 7.4.2.1。
图 7-5 典型 PFM 开关波形,VIN = 12V,VOUT = 5V,IOUT = 10mA
图 7-7 有展频的典型 PWM 开关波形 VIN = 12V,VOUT = 5V,IOUT = 2.5A,ƒSW = 2100kHz
图 7-6 没有展频的典型 PWM 开关波形,VIN = 12V,VOUT = 5V,IOUT = 3.25A,ƒSW = 2100kHz
图 7-8 典型 PWM 开关波形 FPWM,VIN = 12V,VOUT = 5V,IOUT = 0A,fSW = 2100kHz