ZHCSU38A January 2024 – May 2025 LM63635C-Q1
PRODUCTION DATA
LM63635C-Q1 器件的 RESET 标志功能(RESET 输出引脚)可用于在输出电压超出稳压范围时复位系统微处理器。该开漏输出在电流限值和热关断等故障条件下以及正常启动期间变为低电平。干扰滤波器可防止在输出电压的短时偏移(例如在线路和负载瞬态期间)时出现错误标志。持续时间少于 tdg 的输出电压偏移不会触发 RESET 标志。在 FB 电压恢复到稳压值且经过 trise-delay 延迟之后,RESET 标志变为高电平。最好参考图 7-3 和图 7-4 来理解 RESET 操作。
RESET 输出包含一个开漏 NMOS,需要一个外部上拉电阻连接到可用的逻辑电源。还可以根据需要通过适当的电阻将 RESET 输出上拉至 VCC 或 VOUT。10kΩ 至 100kΩ 范围内的上拉电阻值是合理的。如果不需要该功能,则可将 RESET 引脚保持悬空。当 EN 拉低时,标志输出也被强制为低电平。在 EN 为低电平时,只要输入电压为 ≥1.2V(典型值),RESET 就保持有效。将流入 RESET 标志引脚的电流限制为约 5mA。当启用器件时,最大电流在内部限制在大约 50mA,而当禁用器件时,则限制在大约 65mA。内部电流限值可在此输出连接的滤波电容器放电时,保护器件免受可能出现的瞬态电流的影响。