ZHCSMJ1 October 2021 LM61430-Q1
PRODUCTION DATA
LM61430-Q1 是一款高性能直流/直流同步降压转换器。该器件具有集成式高侧和低侧 MOSFET,能够在 3.0V 至 36V 的宽输入电压范围内提供高达 3A 的输出电流;可耐受 42V 电压,简化了输入涌流保护设计。LM61430-Q1 可对压降进行软恢复,因此无需对输出进行过冲。
LM61430-Q1 专门设计用于降低 EMI。该器件具有可调节 SW 节点上升时间和低 EMI,并采用具有低开关节点振铃和易于使用、优化型引脚排列的 VQFN-HR 封装。开关频率可在 200kHz 至 2.2MHz 范围内设置或同步,从而避开噪声敏感频段。另外,可以选择频率,从而在低工作频率下提高效率,或在高工作频率下缩小解决方案尺寸。
自动模式可在轻负载运行时进行频率折返,实现仅 7µA(典型值)的空载电流消耗和高轻负载效率。PWM 和 PFM 模式之间无缝转换,以及超低的 MOSFET 导通电阻和外部偏置输入,均确保在整个负载范围内实现卓越的效率。
电气特性额定结温范围为 –40°C 至 +150°C。如需其他资源,请参阅相关文档。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM61430-Q1 | VQFN-HR (14) | 4.00mm × 3.50mm |