ZHCSI78E April 2000 – September 2014 LM6132 , LM6134
PRODUCTION DATA.
| 参数 | 测试条件 | 典型值(4) | LM6134AI
LM6132AI 限值(5) |
LM6134BI
LM6132BI 限值(5) |
单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | 压摆率 | ±4V @ VS = ±6V
RS < 1kΩ |
14 | 8
7 |
8
7 |
V/μs
最小值 |
| GBW | 增益带宽积 | f = 20kHz | 10 | 7.4
7 |
7.4
7 |
MHz
最小值 |
| θm | 相位裕度 | RL = 10k | 33 | 度 | ||
| Gm | 增益裕量 | RL = 10k | 10 | dB | ||
| en | 输入基准电压噪声 | f = 1kHz | 27 | nV/√Hz | ||
| in | 输入基准电流噪声 | f = 1kHz | 0.18 | pA/√Hz |