ZHCSI78E April 2000 – September 2014 LM6132 , LM6134
PRODUCTION DATA.
| 参数 | 测试条件 | 典型值(4) | LM6134AI
LM6132AI 限值(5) |
LM6134BI
LM6132BI 限值(5) |
单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBW | 增益带宽积 | RL = 10k,f = 20kHz | 11 | MHz | ||
| θm | 相位裕度 | RL = 10k | 23 | 度 | ||
| Gm | 增益裕量 | RL = 10k | 12 | dB | ||
| THD + N | 总谐波失真和噪声 | AV = +1,VO = 20VP-P
f = 10kHz |
0.0015% |