ZHCSI78E April 2000 – September 2014 LM6132 , LM6134
PRODUCTION DATA.
| 参数 | 测试条件 | 典型值(4) | LM6134AI
LM6132AI 限值(5) |
LM6134BI
LM6132BI 限值(5) |
单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOS | 输入失调电压 | 0.25 | 2
4 |
6
8 |
mV
最大值 |
|
| TCVOS | 输入失调电压平均漂移 | 5 | μV/C | |||
| IB | 输入偏置电流 | 0V ≤ VCM ≤ 5V | 110 | 140
300 |
180
350 |
nA
最大值 |
| IOS | 输入失调电流 | 3.4 | 30
50 |
30
50 |
nA
最大值 |
|
| RIN | 输入电阻,CM | 104 | MΩ | |||
| CMRR | 共模抑制比 | 0V ≤ VCM ≤ 4V | 100 | 75
70 |
75
70 |
dB
最小值 |
| 0V ≤ VCM ≤ 5V | 80 | 60
55 |
60
55 |
|||
| PSRR | 电源抑制比 | ±2.5V ≤ V+ ≤ ±12V | 82 | 78
75 |
78
75 |
dB
最小值 |
| VCM | 输入共模电压范围 | −0.25
5.25 |
0
5.0 |
0
5.0 |
V | |
| AV | 大信号电压增益 | RL = 10k | 100 | 25
8 |
15
6 |
V/mV
最小值 |
| VO | 输出摆幅 | 100k 负载 | 4.992 | 4.98
4.93 |
4.98
4.93 |
V
最小值 |
| 0.007 | 0.017
0.019 |
0.017
0.019 |
V
最大值 |
|||
| 10k 负载 | 4.952 | 4.94
4.85 |
4.94
4.85 |
V
最小值 |
||
| 0.032 | 0.07
0.09 |
0.07
0.09 |
V
最大值 |
|||
| 5k 负载 | 4.923 | 4.90
4.85 |
4.90
4.85 |
V
最小值 |
||
| 0.051 | 0.095
0.12 |
0.095
0.12 |
V
最大值 |
|||
| ISC | 输出短路电流
LM6132 |
拉电流 | 4 | 2
2 |
2
1 |
mA
最小值 |
| 灌电流 | 3.5 | 1.8
1.8 |
1.8
1 |
mA
最小值 |
||
| ISC | 输出短路电流
LM6134 |
拉电流 | 3 | 2
1.6 |
2
1 |
mA
最小值 |
| 灌电流 | 3.5 | 1.8
1.3 |
1.8
1 |
mA
最小值 |
||
| IS | 电源电流 | 每个放大器 | 360 | 400
450 |
400
450 |
μA
最大值 |