ZHCSZ55C October 2008 – November 2025 LM5576-Q1
PRODUCTION DATA
内部高增益误差放大器产生与调节输出电压和内部精度参考 (1.225V) 之间的差成比例的误差信号。误差放大器的输出端连接到 COMP 引脚,允许用户提供环路补偿元件,通常是 II 型网络,如节 6.2所示。该网络会在直流处形成一个极点、一个零点及一个降噪的高频极点。PWM 比较器将来自斜坡发生器的仿真电流检测信号同 COMP 引脚上的误差放大器输出电压进行比较。