ZHCSZ55C October 2008 – November 2025 LM5576-Q1
PRODUCTION DATA
软启动功能让稳压器逐渐达到初始稳态操作点,因而可减少启动应力和浪涌。内部软启动电流源设置为 10µA,逐渐增加连接到 SS 引脚的外部软启动电容器上的电压。软启动电容器电压连接至误差放大器的基准输入端。可使用限制或钳制 SS 引脚电压电平的外部电路来实现各种时序及跟踪方案。
如果检测到故障(过热,VCC UVLO,SD),软启动电容器将放电。当故障条件不再存在时,新的软启动序列将开始。