ZHCSSK4A August 2023 – November 2023 LM5185-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电流 | ||||||
| ISHUTDOWN | VIN 关断电流 | VEN/UVLO = 0V | 1.7 | µA | ||
| IACTIVE | VIN 有效电流 | VEN/UVLO = 2.5V,VRSET = 1.8V | 425 | 575 | µA | |
| IACTIVE-VCC | 使用外部 VCC 电源时的 VIN 电流 | VVCC = 8V | 25 | 40 | µA | |
| 偏置稳压器 | ||||||
| VVCC-REG | VCC 调节电压 | 7 | V | |||
| VVCC-UVLO | VCC UVLO 上升阈值 | 4.25 | V | |||
| VVCC-HYST | VCC UVLO 迟滞 | 0.35 | V | |||
| IVCC-LIM | VCC 拉电流限值 | 30 | mA | |||
| 启用和输入 UVLO | ||||||
| VSD-RISING | 待机阈值 | VEN/UVLO 上升 | 0.8 | 1.1 | V | |
| VSD-FALLING | 关断阈值 | VEN/UVLO 下降 | 0.3 | V | ||
| VUV-RISING | 使能阈值 | VEN/UVLO 上升 | 1.45 | 1.5 | 1.53 | V |
| VUV-HYST | 启用电压迟滞 | VEN/UVLO 下降 | 0.04 | 0.05 | V | |
| IUV-HYST | 启用电流迟滞 | VEN/UVLO = 1.6V | 4.75 | 5 | 5.25 | µA |
| 反馈 | ||||||
| IRSET | RSET 电流 | RRSET = 10kΩ | 100 | µA | ||
| VRSET | RSET 稳压电压 | RRSET = 10kΩ | 0.99 | 1 | 1.01 | V |
| VFB-VIN1 | FB 至 VIN 电压 | IFB = 80µA | –40 | mV | ||
| VFB-VIN2 | FB 至 VIN 电压 | IFB = 120µA | 40 | mV | ||
| 误差放大器 | ||||||
| gm | EA 跨导 | 600 | uS | |||
| ICOMP-SRC | VCOMP 拉电流 | 100 | µA | |||
| ICOMP-SNK | VCOMP 灌电流 | -100 | µA | |||
| 开关频率 | ||||||
| FSW-MIN | 最小开关频率 | 11 | kHz | |||
| FSW-MAX | 最大开关频率 | 350 | kHz | |||
| tON-MIN | 最短开关导通时间 | 125 | ns | |||
| 驱动器 | ||||||
| VGATE-LOW | GATE 输出低电压 | 0.02 | V | |||
| VGATE-HIGH | GATE 输出高电压 | 0.07 | V | |||
| tGATE-RISE | GATE 输出上升时间 | 30 | ns | |||
| tGATE-FALL | GATE 输出下降时间 | 15 | ns | |||
| 二极管热补偿 | ||||||
| VTC | TC 电压 | ITC = ±10µA,TJ = 25°C | 1 | 1.05 | V | |
| 软启动和偏置 | ||||||
| ISS | SS 外部电容器充电电流 | 5 | µA | |||
| tSS | 内部 SS 时间 | 6 | ms | |||
| 电流限制 | ||||||
| VCS-MAX | 峰值电流限制阈值(最大值) | 95 | 100 | 105 | mV | |
| VCS-MIN | 峰值电流限制阈值(最小值) | 18 | 20 | 22 | mV | |
| tCS-DELAY | 峰值电流限制响应时间 | 35 | ns | |||
| 热关断 | ||||||
| TSD | 热关断阈值 | TJ 上升 | 175 | °C | ||
| TSD-HYS | 热关断迟滞 | 10 | °C | |||