ZHCSSK4A August 2023 – November 2023 LM5185-Q1
PRODUCTION DATA
表 8-1 展示了此应用设计示例所需的输入、输出和性能参数。
| 设计参数 | 值 |
|---|---|
| 输入电压范围 | 20 V 至 60 V |
| 输入 UVLO 阈值 | 19V 开启,18V 关闭 |
| 输出电压 | 16.4 V |
| 额定负载电流 | 1A |
| 输出电压调节 | ±1.5% |
基于 24V 标称输入电压和 16.4V 隔离输出电压,目标满载效率为 89%。LM5185-Q1 被选择提供固定的 16.4V 输出电压,该电压由连接在 SW 和 FB 引脚之间的电阻器 RFB 设置。输入电压开启和关闭阈值由 RUV1 和 RUV2 建立。有关详细的元件列表,请参阅 LM5185-Q1 单隔离输出评估模块 用户指南。