ZHCSSK4A August 2023 – November 2023 LM5185-Q1
PRODUCTION DATA
误差放大器的输入包括 FB 电压的电平转换版本和由 RSET 处的电阻器设置的内部 1V 基准。此误差放大器的输出端连接到 COMP 引脚,允许使用 2 类环路补偿网络来稳定转换器。RCOMP、CCOMP 以及可选的 CHF 环路补偿元件配置误差放大器增益和相位特性,用于实现稳定的环路响应。在 BCM 操作中,如果输出电压处于稳压状态,则当次级电流达到零时,会启动导通时间间隔。当峰值初级电流的放大版本超过误差放大器输出时,功率 MOSFET 随后关闭。