ZHCSN09A June 2021 – September 2022 LM5168-Q1 , LM5169-Q1
PRODUCTION DATA
LM5169-Q1 和 LM5168-Q1 同步降压转换器用于在宽输入电压范围内进行调节,从而更大限度地减少对外部浪涌抑制元件的需求。50ns 的最短可控导通时间有助于实现较大的降压转换比,支持从 48V 标称输入到低电压轨的直接降压转换,从而降低系统的复杂性并减少解决方案成本。LM516x-Q1 在输入电压突降至 6V 时,能够根据需要以接近 100% 的占空比工作,非常适合具有宽输入电源电压范围的工业和高电芯数电池包应用。
凭借集成式高侧和低侧功率 MOSFET,LM5169-Q1 可提供高达 0.65A 的输出电流,LM5168-Q1 可提供高达 0.3A 的输出电流。恒定导通时间 (COT) 控制架构可提供几乎恒定的开关频率,具有出色的负载和线路瞬态响应。LM516x-Q1 能够以 FPWM 或自动模式运行。FPWM 模式在整个负载范围内实现强制 CCM 运行,支持隔离式 Fly-Buck 转换器应用。自动模式可实现超低 IQ 和二极管仿真模式运行,从而在轻负载下实现高效率。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM5169-Q1 | SO PowerPAD (8) | 4.89mm × 3.90mm |
| LM5168-Q1 |
典型降压应用电路
典型 Fly-Buck™ 转换器应用电路