ZHCSM05 June 2020 LM51561H-Q1 , LM5156H-Q1
PRODUCTION DATA
LM5156xH-Q1(LM5156H-Q1 和 LM51561H-Q1)器件是采用峰值电流模式控制、具有宽输入范围的非同步升压控制器。该器件可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑。
如果 BIAS 引脚连接到 VCC 引脚,该器件可由单节电池(最低电压 2.97V)启动。如果 BIAS 引脚电压高于 3.5V,则该器件可使用低至 1.5V 的输入电源电压。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM5156xH-Q1 | HTSSOP (14) | 5.0mm × 4.4mm |
典型升压应用