ZHCSM39F February   2005  – September 2020

PRODUCTION DATA  

  1. 信息
  2. 应用
  3. 说明
  4. Functional Block Diagram
  5. Absolute Maximum Ratings
  6. Recommended Operating Conditions
  7. LM4041x12I Electrical Characteristics
  8. LM4041x12I Electrical Characteristics
  9. LM4041x12Q Electrical Characteristics
  10. 10LM4041xI (Adjustable Version) Electrical Characteristics
  11. 11LM4041xI (Adjustable Version) Electrical Characteristics
  12. 12LM4041xQ (Adjustable Version) Electrical Characteristics
  13. 13Typical Characteristics
  14. 14Application Information
    1. 14.1 Output Capacitor
    2. 14.2 SOT-23 and SC-70 Pin Connections
    3. 14.3 Adjustable Version
    4. 14.4 Cathode and Load Currents
  15. 15Revision History
  16. 16Mechanical, Packaging, and Orderable Information

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

LM4041 系列并联电压基准功能多样、易于使用,适合各种应用。它们无需外部电容器即可运行,与所有容性负载一起工作时保持稳定。此外,该基准具备低动态阻抗、低噪声和低温度系数,可确保在广泛的运行电流和温度范围内实现稳定的输出电压。LM4041 在晶圆筛选期间使用保险丝和齐纳击穿反向击穿电压修整,以提供四种输出电压容差 - 从最高 0.1%(A 级)到最高 1%(D 级)。这样设计人员可以非常灵活地为应用选择具有高性价比的产品。LM4041 可提供固定电压(1.225V 标称值)或可调电压版本(需要外部电阻分压器将输出设为 1.225V 至 10V 间的任意值)。

LM4041 采用节省空间的 SC-70 和 SOT-23-3 封装,最低电流为 45μA(典型值),因此是便携式应用的理想之选。如需穿孔封装,我们还提供 TO-92 封装。LM4041xI 的额定工作环境温度范围是 –40°C 至 85°C。LM4041xQ 的额定工作环境温度范围是 –40°C 至 125°C。

GUID-877416A8-D72D-4F66-BB1B-2E49C80C261E-low.gif