ZHCSM39F February   2005  – September 2020

PRODUCTION DATA  

  1. 信息
  2. 应用
  3. 说明
  4. Functional Block Diagram
  5. Absolute Maximum Ratings
  6. Recommended Operating Conditions
  7. LM4041x12I Electrical Characteristics
  8. LM4041x12I Electrical Characteristics
  9. LM4041x12Q Electrical Characteristics
  10. 10LM4041xI (Adjustable Version) Electrical Characteristics
  11. 11LM4041xI (Adjustable Version) Electrical Characteristics
  12. 12LM4041xQ (Adjustable Version) Electrical Characteristics
  13. 13Typical Characteristics
  14. 14Application Information
    1. 14.1 Output Capacitor
    2. 14.2 SOT-23 and SC-70 Pin Connections
    3. 14.3 Adjustable Version
    4. 14.4 Cathode and Load Currents
  15. 15Revision History
  16. 16Mechanical, Packaging, and Orderable Information

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

信息

  • 具有 1.225V 固定输出电压和可调输出电压
    (1.225V 至 10V)
  • 严格输出容差和低温度系数
    • 0.1%(最大值),100ppm/°C - A 级
    • 0.2%(最大值),100ppm/°C - B 级
    • 0.5%(最大值),100ppm/°C - C 级
    • 1.0%(最大值),150ppm/°C - D 级
  • 低输出噪声。。。20μVRMS(典型值)
  • 宽工作电流范围。。。
    45μA(典型值)至 12mA
  • 与所有容性负载一起工作时保持稳定;无需输出电容器
  • 可提供
    • 工业温度:–40°C 至 85°C
    • 工作温度范围:–40°C 至 125°C