ZHCSJ30A November 2018 – March 2021 LM3880-Q1
PRODUCTION DATA
建议不要将 EN 引脚连接到 VCC。在上电时序控制期间,EN 电压应保持低于 EN 电压阈值,直到 VCC 上升到最低工作电压以上。如果 EN 连接到 VCC,则违反此规则,标志输出可能会发生未定义的操作,尤其是在 VCC 慢速上升压摆率期间。对于仅需要上电时序控制的系统,可以在 EN 引脚上使用一个电容器来产生延迟,或者可以使用电阻分压器基于特定的电压阈值来启用器件。尽管这些解决方案对于上电时序控制是有效的,但它不会以顺序方式对标志输出进行下电,因为标志输出将简单地跟随输入电源。对于需要上电和断电时序控制的系统,请使用外部使能信号(例如来自微控制器的 GPIO 信号),来正确控制标志输出的上电和断电。
图 8-5 建议的 EN 连接