ZHCSJ30A November 2018 – March 2021 LM3880-Q1
PRODUCTION DATA
对于所需的标志输出电压不同于 VCC 的应用,可以使用单独的标志电源来上拉简单电源序列发生器的开漏输出。在将标志输出与不同于 VCC 的电压输入相连接时,这非常有用。设计人员必须确保标志电源电压不高于GUID-C0633133-08AB-4E14-B8B3-F35074EEE4D7.html#GUID-C0633133-08AB-4E14-B8B3-F35074EEE4D7 中指定的 VCC + 0.3V。
图 8-4 使用独立标志电源进行时序控制