ZHCSI65E September 2018 – February 2022 LM321LV , LM324LV , LM358LV
PRODUCTION DATA
设计人员经常会问到关于运算放大器耐受电气过应力的问题。这些问题往往侧重于器件输入,但是也可能涉及到电源电压引脚。这些不同的引脚功能均具有由特定半导体制造工艺和连接到引脚的特定电路的电压击穿特性所决定的电应力限制。此外,这些电路均内置内部静电放电 (ESD) 保护功能,可在产品组装之前和组装过程中保护电路不受意外 ESD 事件的影响。
能够充分了解该基本 ESD 电路及其与电气过应力事件的关联性会有所帮助。图 7-1 展示了 LM3xxLV 中包含的 ESD 电路。ESD 保护电路中涉及多个导流二极管,这些二极管从输入引脚和输出引脚连接回内部供电线路,并且它们均连接到运算放大器内部的吸收器件。该保护电路在电路正常工作时处于未激活状态。
图 7-1 等效内部 ESD 电路