该器件由四个独立的电压比较器组成,这些比较器可在宽电压范围内由单电源供电运行。如果两个电源的电压差处于 2V 至 28V 范围内且 VCC 比输入共模电压至少高 1.5V,那么也可以使用双电源。漏极电流不受电源电压的影响。可将输出连接到其它集电极开路输出,以实现有线 AND 关联。
器件信息| 器件型号 | 封装 (1) | 本体尺寸(标称值)(2) |
|---|
| LM3302 | SOIC (14) | 8.70mm × 3.90mm |
| PDIP (14) | 19.30mm × 6.40mm |
(1) 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
(2) 封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。