ZHCSY49B October 1977 – April 2025 LM3302
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
选择输入电压范围时,必须将输入共模电压范围 (VICR) 考虑在内。如果温度低于25°C,则 VICR 范围为 0V 至 VCC–2.0V。这样将输入电压范围限制为最高 VCC–2.0V,最低 0V。超出此范围的操作可能会导致比较出错。
以下是输入电压情况及其输出列表: