ZHCSXO6F July 2004 – December 2024 LM317L
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件(1) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 线性调节 | VI – VO = 5V 至 35V | TJ = 25°C | 新旧芯片 | 0.01 | 0.02 | %/V | |
| IO = 2.5mA 至 100mA | 新旧芯片 | 0.02 | 0.05 | ||||
| 纹波抑制 | VO = 10V,f = 120Hz | 新旧芯片 | 65 | dB | |||
| VO = 10V,在调节端和接地端之间使用 10μF 电容器 | 新旧芯片 | 66 | 80 | ||||
| 输出电压调节 | VI – VO = 5V 至 35V,TJ = 25°C, IO = 2.5mA 至 100mA | VO ≤ 5V | 新旧芯片 | 25 | mV | ||
| VO ≥ 5V | 新旧芯片 | 5 | mV/V | ||||
| VI – VO = 5V 至 35V, IO = 2.5mA 至 100mA | VO ≤ 5V | 新旧芯片 | 50 | mV | |||
| VO ≥ 5V | 新旧芯片 | 10 | mV/V | ||||
| 输出电压随温度的变化 | TJ = 0°C 至 125°C | 新旧芯片 | 10 | mV/V | |||
| 输出电压长期漂移 | 1000 小时后,TJ = 125°C 且 VI – VO = 35V | 新旧芯片 | 3 | 10 | mV/V | ||
| 输出噪声电压 | f = 10Hz 至 10kHz,TJ = 25°C | 新旧芯片 | 30 | μV/V | |||
| 维持稳压所需的最小输出电流 | VI – VO = 35V | 旧芯片 | 1.5 | 2.5 | mA | ||
| 新芯片 | 3.5 | 5 | |||||
| 峰值输出电流 | 3V ≤ VI – VO ≤ 13V | 新旧芯片 | 100 | 200 | mA | ||
| VI – VO = 35V | 旧芯片 | 100 | 200 | ||||
| 新芯片 | 25 | 50 | 150 | ||||
| 调节电流 | 新旧芯片 | 50 | 100 | μA | |||
| 调节电流变化 | VI – VO = 5V,IO = 40mA | 新旧芯片 | 0.2 | 5 | μA | ||
| 基准电压(输出端至调节端) | VI – VO = 5V,IO = 40mA | 1.2 | 1.25 | 1.3 | V | ||