ZHCSXO6F July 2004 – December 2024 LM317L
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
LM317L 是一款可调节 3 端子正电压稳压器,能够在 1.25V 至 37V 输出电压范围内提供高达 100mA 的电流。该器件极易使用,并且仅需要 2 个外部电阻器即可设置输出电压。
对于旧芯片,LM317LC 系列的结温范围为 0°C 至 +125°C,LM317LI 器件的工作结温范围为 –40°C 至 +125°C。对于新芯片,LM317LC 和 LM317LI 系列的结温范围为 –40°C 至 +125°C。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| LM317L | D(SOIC,8) | 4.9mm × 6mm |
| LP(TO-92,3) | 4.8mm × 3.68mm | |
| PK(SOT-89,3) | 4.5mm × 4.095mm | |
| PW(TSSOP,8) | 3mm × 6.4mm |
简化版原理图