ZHCSKK9AH October 1979 – April 2025 LM193 , LM2903 , LM2903B , LM2903V , LM293 , LM293A , LM393 , LM393A , LM393B
PRODUCTION DATA
LM393B 和 LM2903B 器件是业界通用 LM393 和 LM2903 比较器系列的下一代版本。下一代 B 版本比较器具有更低的失调电压、更高的电源电压能力、更低的电源电流、更低的输入偏置电流和更低的传播延迟,并通过专用 ESD 钳位提高了 2kV ESD 性能和输入耐用性。LM393B 和 LM2903B 可直接替代 LM293、LM393 和 LM2903(“A”和“V”版本)。
所有器件都包含两个独立的电压比较器,这些比较器可在宽电压范围内由单电源供电运行。静态电流不受电源电压的影响。
| 器件型号 | 封装(1) | 本体尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM393B、LM2903B、LM193、LM293、LM293A、LM393、LM393A、LM2903、LM2903V、LM2903AV | SOIC (8) | 4.90mm x 3.91mm |
| LM393B、LM2903B、LM293、LM293A、LM393、LM393A、LM2903 | VSSOP (8) | 3.00mm x 3.00mm |
| LM293、LM393、LM393A、LM2903 | PDIP (8) | 9.81mm × 6.35mm |
| LM393、LM393A、LM2903 | SO (8) | 6.20mm x 5.30mm |
| LM393B、LM2903B、LM393、LM393A、LM2903、LM2903V、LM2903AV | TSSOP (8) | 3.00mm x 4.40mm |
| LM393B、LM2903B | SOT-23 (8) | 2.90mm x 1.60mm |
| LM393B、LM2903B | WSON (8) | 2.00mm × 2.00mm |
| 规格 | LM393B | LM2903B | LM393 LM393A | LM2903 | LM2903V LM2903AV | LM193 | LM293 LM293A | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | 2 至 36 | 2 至 36 | 2 至 30 | 2 至 30 | 2 至 32 | 2 至 30 | 2 至 30 | V |
| 总电源电流 (5V 至 36V 最大值) | 0.6 至 0.8 | 0.6 至 0.8 | 1 至 2.5 | 1 至 2.5 | 1 至 2.5 | 1 至 2.5 | 1 至 2.5 | mA |
| 温度范围 | -40 至 85 | -40 至 125 | 0 至 70 | -40 至 125 | -40 至 125 | -55 至 125 | -25 至 85 | °C |
| ESD (HBM) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | V |
| 失调电压 (整个温度范围内的最大值) | ±4 | ±4 | ±9 ±4 | ±15 | ±15 ±4 | ±9 | ±9 ±4 | mV |
| 输入偏置电流(典型值/最大值) | 3.5/25 | 3.5/25 | 25/250 | 25/250 | 25/250 | 25/100 | 25/250 | nA |
| 响应时间(典型值) | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | µsec |