ZHCSKK9AH October 1979 – April 2025 LM193 , LM2903 , LM2903B , LM2903V , LM293 , LM293A , LM393 , LM393A , LM393B
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA(1) | LM193 | LM293 LM393 | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| VIO | 输入失调电压 | VCC = 5V 至 30V, VIC = VICRmin, VO = 1.4V | 25°C | 2 | 5 | 2 | 5 | mV | |||
| 完整范围 | 9 | 9 | |||||||||
| IIO | 输入失调电流 | VO = 1.4V | 25°C | 3 | 25 | 5 | 50 | nA | |||
| 完整范围 | 100 | 250 | |||||||||
| IIB | 输入偏置电流 | VO = 1.4V | 25°C | -25 | -100 | -25 | -250 | nA | |||
| 完整范围 | -300 | -400 | |||||||||
| VICR | 共模输入电压范围(2) | 25°C | 0 至 VCC – 1.5 | 0 至 VCC – 1.5 | V | ||||||
| 完整范围 | 0 至 VCC – 2 | 0 至 VCC – 2 | |||||||||
| AVD | 大信号差分电压放大 | VCC = 15V, VO = 1.4V 至 11.4V, RL ≥ 15kΩ 至 VCC | 25°C | 50 | 200 | 50 | 200 | V/mV | |||
| IOH | 高电平输出电流 | VOH = 5V | VID = 1V | 25°C | 0.1 | 0.1 | 50 | nA | |||
| VOH = 30V | VID = 1V | 完整范围 | 1 | 1 | µA | ||||||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL = 4mA, | VID = -1V | 25°C | 150 | 400 | 130 | 400 | mV | ||
| 完整范围 | 700 | 700 | |||||||||
| IOL | 低电平输出电流 | VOL = 1.5V, | VID = -1V | 25°C | 6 | 6 | mA | ||||
| ICC | 电源电流 | RL= ∞ | VCC = 5V | 25°C | 0.8 | 1 | 0.45 | 1 | mA | ||
| VCC = 30V | 完整范围 | 2.5 | 0.55 | 2.5 | |||||||