ZHCSKK9AH October 1979 – April 2025 LM193 , LM2903 , LM2903B , LM2903V , LM293 , LM293A , LM393 , LM393A , LM393B
PRODUCTION DATA
在没有迟滞的精确比较器应用中,务必保持电源稳定,并将噪声和短时脉冲波干扰降至最低,这一点十分重要。最佳做法是在电源电压和接地之间添加一个旁路电容器。这可以在正电源和负电源(如果可用)上实现。如果未使用负电源,则不要在 IC 的 GND 引脚和系统接地之间放置电容器。
尽量减少输出和反相输入之间的耦合,以防止输出振荡。除非输出和反相输入引线之间存在 VCC 或 GND 引线,否则请勿并行布置输出和反相输入引线,以减少耦合。向输入端添加串联电阻时,将电阻器放在靠近器件的位置。