ZHCSJF1K May 2003 – April 2022 LM2904-Q1 , LM2904B-Q1 , LM2904BA-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
LM2904-Q1、LM2904B-Q1 和 LM2904BA-Q1 是符合 AEC-Q100 规范的业界通用运算放大器,适合汽车应用。LM2904B-Q1 和 LM2904BA-Q1 是 LM2904-Q1 的下一代版本,包含两个高电压 (36V) 运算放大器。LM2904B-Q1 和 LM2904BA-Q1 为成本敏感型应用提供了卓越的价值,其特性包括低失调电压(最大值分别为 3mV 和 2mV)、对地共模输入范围和高差分输入电压能力。
LM2904B-Q1 和 LM2904BA-Q1 利用单位增益稳定性、更低的失调电压(0.3mV,典型值)和更低的静态电流(300µA,典型值)等增强型特性简化了电路设计。得益于高 ESD(2kV,HBM)及集成 EMI 和射频滤波器,LM2904B-Q1 和 LM2904BA-Q1 器件可用于汽车市场中要求最为严苛、极具环境挑战性的应用。
| 器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM2904B-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.90mm |
| TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm | |
| VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
| LM2904BA-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.90mm |
| TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm | |
| VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
| LM2904-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.90mm |
| TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm |
单极低通滤波器