ZHCSJF1K May 2003 – April 2022 LM2904-Q1 , LM2904B-Q1 , LM2904BA-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件(1) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 失调电压 | ||||||||||
| VOS | 输入失调电压 | VS = 5V 至最大值; VCM = 0V;VO = 1.4V | LM2904-Q1、LM2904V-A1 | ±3 | ±7 | mV | ||||
| TA = –40°C 至 125°C | ±10 | |||||||||
| LM2904AV-Q1 | ±1 | ±2 | ||||||||
| TA = –40°C 至 125°C | ±4 | |||||||||
| dVOS/dT | 输入失调电压漂移 | TA = –40°C 至 125°C | ±7 | µV/°C | ||||||
| PSRR | 输入失调电压与电源电压间的关系 (ΔVIO/ΔVS) | VS=5 V 至 30 V | 65 | 100 | dB | |||||
| VO1/ VO2 | 通道分离 | f = 1 kHz 至 20kHz | 120 | dB | ||||||
| 输入电压范围 | ||||||||||
| VCM | 共模电压范围 | VS = 5V 至最大值 | (V–) | (V+) – 1.5 | V | |||||
| TA = –40°C 至 125°C | (V–) | (V+) – 2 | ||||||||
| CMRR | 共模抑制比 | VS = 5V 至最大值;VCM = 0V | 65 | 80 | dB | |||||
| 输入偏置电流 | ||||||||||
| IB | 输入偏置电流 | VO = (V–) + 1.4V | -20 | -250 | nA | |||||
| TA = –40°C 至 125°C | –500 | |||||||||
| IOS | 输入失调电流 | VO = (V–) + 1.4V | LM2904-Q1 | 2 | 50 | nA | ||||
| TA = –40°C 至 125°C | 300 | |||||||||
| LM2904AV-Q1、LM2904V-Q1 | 2 | 50 | ||||||||
| TA = –40°C 至 125°C | 150 | |||||||||
| dIOS/dT | 输入失调电流漂移 | TA = –40°C 至 125°C | 10 | pA/°C | ||||||
| 噪声 | ||||||||||
| en | 输入电压噪声密度 | f = 1kHz | 40 | nV/√Hz | ||||||
| 开环增益 | ||||||||||
| AOL | 开环电压增益 | VS = 15V;VO = (V–) + 1V 至 (V–) + 11V;RL ≥ 2kΩ,连接至 (V–) | 25 | 100 | V/mV | |||||
| TA = –40°C 至 125°C | 15 | |||||||||
| 频率响应 | ||||||||||
| GBW | 增益带宽积 | 0.7 | MHz | |||||||
| SR | 压摆率 | G = +1 | 0.3 | V/µs | ||||||
| 输出 | ||||||||||
| VO | 自电源轨的电压输出摆幅 | 正电源轨 | RL ≥ 10kΩ | VS – 1.5 | V | |||||
| LM2904-Q1 | VS = 最大值; RL = 2kΩ | TA = –40°C 至 125°C | 4 | |||||||
| VS = 最大值; RL ≥ 10kΩ | 3 | 2 | ||||||||
| LM2904AV-Q1、LM2904V-Q1 | VS = 最大值; RL = 2kΩ | 6 | ||||||||
| VS = 最大值; RL ≥ 10kΩ | 5 | 4 | ||||||||
| 负电源轨 | VS = 5V; RL ≤ 10kΩ | TA = –40°C 至 125°C | 5 | 20 | mV | |||||
| IO | 输出电流 | VS = 15V;VO = V–;VID = 1V | 拉电流 | -20 | –30 | mA | ||||
| TA = –40°C 至 125°C | -10 | |||||||||
| VS = 15V;VO = V+; VID = –1V | 灌电流 | 10 | 20 | |||||||
| TA = –40°C 至 125°C | 5 | |||||||||
| VID = –1V;VO = (V–) + 200mV | LM2904-Q1 | 30 | µA | |||||||
| LM2904AV-Q1、LM2904V-Q1 | 12 | 40 | ||||||||
| ISC | 短路电流 | VS = 10V;VO = VS/2 | ±40 | ±60 | mA | |||||
| 电源 | ||||||||||
| IQ | 每个放大器的静态电流 | VO = VS/2;IO = 0A | TA = –40°C 至 125°C | 350 | 600 | µA | ||||
| VS = 最大值;VO = 最大值/2;IO = 0A | 500 | 1000 | ||||||||