| 值 | 单位 |
|---|
| LM2904B-Q1 和 LM2904BA-Q1 |
| V(ESD) | 静电放电 | 人体放电模型 (HBM),符合 AEC Q100-002 标准(1) | ±2000 | V |
| 充电器件模型 (CDM),符合 AEC Q100-011 | ±1500 |
| LM2904-Q1、LM2904AV-Q1 和 LM2904V-Q1 |
| V(ESD) | 静电放电 | 人体放电模型 (HBM),符合 AEC Q100-002 标准(1) | ±1000 | V |
| 充电器件模型 (CDM),符合 AEC Q100-011 | ±500 |
(1) AEC Q100-002 指示 HBM 应力测试应当符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 规范。