ZHCSJF1K May 2003 – April 2022 LM2904-Q1 , LM2904B-Q1 , LM2904BA-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压,VS = ([V+] – [V–]) | LM2904B-Q1、LM2904BA-Q1 | 40 | V | |||
| LM2904V-Q1、LM2904AV-Q1 | 32 | |||||
| LM2904-Q1 | 26 | |||||
| 差分输入电压,VID(2) | LM2904B-Q1、LM290BA-Q1、LM2904V-Q1、LM2904AV-Q1 | -32 | 32 | V | ||
| LM2904-Q1 | –26 | 26 | ||||
| 输入电压,VI | 任一输入 | LM2904B-Q1、LM2904BA-Q1 | -0.3 | 40 | V | |
| LM2904V-Q1、LM2904AV-Q1 | –0.3 | 32 | ||||
| LM2904-Q1 | -0.3 | 26 | ||||
| 输出对 V– 短路(一个放大器)的持续时间(在或低于 TA = 25°C、 VS ≤ 15V 的条件下)(3) | 无限 | s | ||||
| 工作环境温度,TA | -40 | 125 | °C | |||
| 运行虚拟结温,TJ | 150 | °C | ||||
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |||