ZHCSJF1K May 2003 – April 2022 LM2904-Q1 , LM2904B-Q1 , LM2904BA-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 器件型号 | 电源电压 | 环境温度范围 | VOS (25°C 时的最大值) |
IQ/CH (25°C 时的典型值) |
集成式 EMI 滤波器 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM2904B-Q1 | 3V 至 36V | –40°C 至 125°C | 3mV | 300µA | 是 | D、DGK、PW |
| LM2904BA-Q1 | 3V 至 36V | –40°C 至 125°C | 2 mV | 300µA | 是 | D、DGK、PW |
| LM2904-Q1 | 3 V 至 26 V | –40°C 至 125°C | 7mV | 350µA | 否 | D、PW |
| LM2904V-Q1 | 3 V 至 32 V | –40°C 至 125°C | 7mV | 350µA | 否 | D、PW |
| LM2904AV-Q1 | 3 V 至 32 V | –40°C 至 125°C | 2 mV | 350µA | 否 | D、PW |