ZHCSJF1K May 2003 – April 2022 LM2904-Q1 , LM2904B-Q1 , LM2904BA-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
典型特性部分适用于 LM2904B-Q1 和 LM2904BA-Q1。典型特性数据部分基于 TA = 25°C、VS = 36V (±18V)、VCM = VS/2、RLOAD = 10kΩ(连接至 VS/2)条件得出(除非另有说明)。






图 7-13 CMRR 和 PSRR 与频率间的关系
| VS=5 V 至 36 V |



| G = 1,100mV 输出阶跃,RL = 开路 |


| G = 1,RL = 开路 | ||

| G = 1,RL = 开路 |

| G = 1,RL = 开路 |








图 7-14 共模抑制比与

| G = 1,f = 1kHz,BW = 80kHz, | ||
| VOUT = 10VPP,RL 连接至 V– |

| G = 1,f = 1kHz,BW = 80kHz, | ||
| RL 连接至 V– | ||



| G = –1,100mV 输出阶跃,RL = 开路 |

| G = -10 |

| G = 1,RL = 开路 |


| VS = 15V |