ZHCSOW0J January 2000 – March 2022 LM158-N , LM258-N , LM2904-N , LM358-N
PRODUCTION DATA
LM158 系列包含两个独立的高增益内部频率补偿运算放大器,专门适用于在宽电压范围内采用单电源供电运行方式。也可以由分离式电源供电,并且低电源电流消耗与电源电压的大小无关。
应用领域包括传感器放大器、直流增益块和所有传统运算放大器电路,现在,这些均可在单电源系统中轻松实施。例如,LM158 系列可以直接在数字系统中使用的标准 3.3 V 电源电压下操作,并可轻松提供所需的接口电子元件,而无需附加的 ±15 V 电源。
LM358 和 LM2904 采用使用 TI DSBGA 封装技术的芯片尺寸封装(8 凸点 DSBGA 封装)。
| 器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM158-N | TO-CAN (8) | 9.08 mm × 9.09 mm |
| CDIP (8) | 10.16 mm × 6.502 mm | |
| LM258-N | TO-CAN (8) | 9.08 mm × 9.09 mm |
| LM2904-N | DSBGA (8) | 1.31 mm × 1.31 mm |
| SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm | |
| PDIP (8) | 9.81mm × 6.35mm | |
| LM358-N | TO-CAN (8) | 9.08 mm × 9.09 mm |
| DSBGA (8) | 1.31 mm × 1.31 mm | |
| SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm | |
| PDIP (8) | 9.81mm × 6.35mm |
压控振荡器 (VCO)