ZHCSKU0G November 1999 – March 2023 LM2596
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
在输入引脚和接地引脚之间需要一个低 ESR 铝或钽旁路电容器。必须使用短引线将其放置在稳压器附近。此电容器可防止输入端发生大电压瞬变,并提供每次开关打开时所需的瞬时电流。
输入电容器的重要参数是电压额定值和 RMS 电流额定值。由于在降压转换器的输入电容器中流过的 RMS 电流相对较高,因此尽管电容值和电压额定值与 RMS 电流额定值直接相关,也必须根据 RMS 电流额定值而不是电容或电压额定值来选择此电容器。
可以将电容器的 RMS 电流额定值视为电容器的额定功率。流经电容器内部 ESR 的 RMS 电流会产生功率,这个功率会导致电容器内部温度升高。电容器的 RMS 电流额定值由将内部温度升高至比环境温度 105°C 高大约 10°C 所需的电流量来决定。电容器能够将此热量散发到周围空气中,这决定了电容器可以安全承受的电流量。对于给定的电容器值,电压更高的电解电容器在物理上大于电压更低的电容器,因此能够向周围空气散发更多热量,所以具有更高的 RMS 电流额定值。
在高于 RMS 电流额定值的情况下运行电解电容器的后果是缩短使用寿命。较高的温度会加快电容器电解液的蒸发,最终导致电容器无法正常工作。
选择输入电容器需要查阅制造商数据表,了解允许的最大 RMS 纹波电流。对于 40°C 的最高环境温度,一般准则是选择额定纹波电流约为直流负载电流 50% 的电容器。对于高达 70°C 的环境温度,选择额定电流为直流负载电流 75% 的电容器对保守设计来说是一个不错的选择。额定电容器电压必须至少比最大输入电压大 1.25 倍,并且通常需要更高电压的电容器来满足 RMS 电流要求。
图 9-1 展示了电解电容器值、其电压额定值和其 RMS 电流额定值之间的关系。使用针对开关稳压器应用而设计的 Nichicon PL 系列低 ESR、高可靠性电解电容器获得这些曲线。其他电容器制造商提供类似类型的电容器,但请务必查看电容器数据表。
标准 电解电容器通常具有更高的 ESR、更低的 RMS 电流额定值,且通常具有更短的工作寿命。
由于表面贴装的固体钽电容器的尺寸小且性能出色,它通常用来实现输入旁路,但必须遵守几个预防措施。如果超过浪涌电流额定值,一小部分固体钽电容器会短路。当突然施加输入电压时,在导通时会发生短路,当然,较高的输入电压会产生较高的浪涌电流。多家电容器制造商对其产品进行了 100% 浪涌电流测试,以便更大程度地减少这个潜在问题。如果预计导通电流较高,则需要在钽电容器之前增加一些电阻或电感,或选择电压较高的电容器来限制此电流。与铝电解电容器一样,RMS 纹波电流额定值必须根据负载电流而定。