ZHCSHC8A December 2017 – December 2025 LM25576-Q1
PRODUCTION DATA
输出电容器 C9 和 C10 可平滑电感器纹波电流,并对瞬态负载条件提供电荷源。本设计使用 22µF 陶瓷电容器及 150µF SP 有机电容器。陶瓷电容器提供超低 ESR 以降低输出纹波电压和噪声尖峰,而 SP 电容器在瞬态负载条件下以小体积提供大容量电容。使用以下公式计算输出纹波电压的近似值: