ZHCSHC8A December 2017 – December 2025 LM25576-Q1
PRODUCTION DATA
R5 和 R6 设用于设定输出电压,其比率通过以下公式计算:
对于 5V 输出,R5 与 R6 比率计算为 3.082。从标准值电阻器中选择电阻器,推荐初始选择 1kΩ 至 0kΩ 范围内的电阻器。所选择的 R5 值为 5.11kΩ。为 R6 选择 1.65kΩ 的阻值。