ZHCSSD5 November 2023 LM25185
PRODUCTION DATA
LM25185 初级侧稳压 (PSR) 反激式控制器是一款适用于工业系统、具有成本效益的高密度设计,需要低于 1W 至高于 50W 的隔离式直流/直流电源。这款易于使用的紧凑型反激式控制器具有低 IQ 和 4.5V 至 42V 的宽输入电压范围。创新的频率和电流幅度调制可在整个负载和线路范围内实现高转换效率。使用初级绕组电压的采样值对隔离输出电压进行初级侧调节,可省去光耦合器或用于反馈的辅助变压器绕组。稳压性能可与传统光耦合器设计相媲美,无需考虑相关成本、设计尺寸和可靠性问题。LM25185 控制器服务于广泛的应用,包括基于 IGBT 和 SiC 的电机驱动器、工厂自动化和医疗设备。