ZHCSSD5 November 2023 LM25185
PRODUCTION DATA
引脚 | 类型(1) | 说明 | |
---|---|---|---|
编号 | 名称 | ||
1 | EN | I | 使能输入和欠压锁定 (UVLO) 编程引脚。如果 EN 电压低于 1.1V,则转换器处于关断模式,所有功能均被禁用。如果 EN/UVLO 电压大于 1.1V 且低于 1.5V,则转换器处于待机模式,内部稳压器可运行且不进行切换。如果 EN/UVLO 电压高于 1.5V,则启动序列开始。 |
3 | TC | I | 温度补偿引脚。在 TC 和 RSET 之间连接一个电阻器,以补偿次级二极管正向压降的温度系数,从而改善次级侧输出稳压。 |
4 | RSET | I | 用于设置 FB 的基准电流、连接至 GND 的基准电阻器。在 RSET 和 GND 之间连接一个 10kΩ 电阻器。 |
5 | AGND | G | 模拟地。内部控制电路的接地连接。 |
6 | SS | I | 软启动输入。在 SS 和 AGND 之间连接一个电容器,以调整输出启动时间和输入浪涌电流。如果 SS 保持开路,则内部 6ms 软启动计时器将被激活。 |
7 | COMP | O | 跨导误差放大器输出。在 COMP 和 AGND 之间连接补偿网络。 |
8 | PGND | G | 电源地。栅极驱动器的接地连接。 |
9 | CS | I | 电流检测输入引脚。通过一个短路径连接到电流检测电阻的正极侧。 |
10 | VCC | P | 内部 VCC 稳压器的输出和 MOSFET 驱动器的电源电压输入。在该引脚和 PGND 之间连接一个陶瓷旁路电容器。 |
11 | GATE | O | N 沟道 MOSFET 栅极驱动输出。通过一条短的低电感路径直接连接到 N 沟道 MOSFET 的栅极。 |
13 | FB | I | 初级侧反馈引脚。在 FB 和 SW 之间连接一个电阻器。FB 电阻器与 RSET 引脚上的电阻器之比设置输出电压。 |
14 | VIN | P/I | 输入电源连接。内部偏置稳压器和输入电压检测引脚的电源。通过较短的低阻抗路径直接连接到转换器的输入电源。 |
2、12 | NC | –– | 无电气连接。 |
–– | EP | –– | 外露焊盘。连接到 AGND 和印刷电路板接地平面以改善功率耗散。 |