ZHCSSD5 November 2023 LM25185
PRODUCTION DATA
该器件通过 CS 引脚进行低侧电流检测。PWM 控制器和逐周期峰值电流限制保护电路使用低侧电流检测。如果需要,可以在 CS 引脚上添加一个小型外部 RC 滤波器,以克服电流检测信号的前沿噪声。
如果隔离输出出现过流情况,输出电压会降至低于稳压电平,因为所传送的最大功率受到初级侧峰值电流能力的限制。VCS 上的峰值初级电流保持在 100mV(加上与电流限制比较器的 100ns 传播延迟相关的量),直到输出降低至次级二极管压降以影响初级侧的反射信号。此时,LM25185 假定输出无法恢复,并将开关频率重新校准至 9kHz,直到过载条件消除。LM25185 以类似的行为响应输出短路情况。
对于给定的输入电压,方程式 13 给出了启用过流保护之前的最大输出电流。电气特性 中提供的 ISW-PEAK 的典型阈值为 100mV/RCS。