ZHCSQZ7 July 2025 LM25139-Q1
PRODUCTION DATA
LM25139-Q1 包含内部断续模式保护功能。检测到过载后,将发生 512 个周期的逐周期电流限制。如果出现连续四个开关周期而又没有超过电流限制阈值,512 周期计数器便会复位。在 512 周期计数器到期后,内部软启动会被拉低,HO 和 LO 驱动器输出会被禁用,并且 16384 周期断续计数器会被启用。当计数器达到 16384 后,内部软启动会启用,而输出会重新启动。软启动期间会禁用断续模式电流限制,直到软启动完成 (8ms) 且输出电压达到调节值的一半。