ZHCSQZ7 July 2025 LM25139-Q1
PRODUCTION DATA
LM25139-Q1 包含一个内部高压 VCC 偏置稳压器,该稳压器为 PWM 控制器提供偏置电源并为外部 MOSFET 提供栅极驱动器。该控制器的额定输入电压高达 42V。但是,当输入电压低于 VCC 设定点电平时,VCC 电压会跟踪 VIN 减去一个小压降。
VCC 稳压器输出电流限制为 210mA(典型值)。加电时,控制器会向 VCC 引脚上连接的电容器输送电流。当 VCC 电压超过 3.8V(典型值)且 EN 引脚高于 1V 时,软启动序列开始。除非 VCC 电压降至 VCC UVLO 下降阈值 3.5V(典型值)以下或 EN 切换至低电平状态,否则输出将保持有效状态。在 VCC 和 PGND 之间连接一个陶瓷电容器。VCC 电容器的建议电容范围为 2.2µF 至 10µF。