ZHCSQ65B February 2023 – September 2023 LM2005
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 传播延迟 | ||||||
| tDLFF | VINL 下降至 VGL 下降 | VINH = VINL = 0-3V,CLOAD = 0pF。从输入的 50% 到输出的 90% 的时间。 | 115 | ns | ||
| tDHFF | VINH 下降至 VGH 下降 | VINH = VINL = 0-3V,CLOAD = 0pF。从输入的 50% 到输出的 90% 的时间。 | 115 | ns | ||
| tDLRR | VINL 上升至 VGL 上升 | VINH = VINL = 0-3V,CLOAD = 0pF。从输入的 50% 到输出的 10% 的时间。 | 115 | ns | ||
| tDHRR | VINH 上升至 VGH 上升 | VINH = VINL = 0-3V,CLOAD = 0pF。从输入的 50% 到输出的 10% 的时间。 | 115 | ns | ||
| 延迟匹配 | ||||||
| tMON | 从 GL 开启到 GH 关闭的延迟 | INL 开启,INH 关闭,VINH = VINL = 0-3V | 30 | ns | ||
| tMOFF | 从 GL 关闭到 GH 开启的延迟 | INL 关闭,INH 开启,VINH = VINL = 0-3V | 30 | ns | ||
| 输出上升和下降时间 | ||||||
| tR_GL | GL | CLOAD = 1000pF,VINH = VINL = 0-3V | 28 | ns | ||
| tR_GH | GH | CLOAD = 1000pF,VINH = VINL = 0-3V | 28 | ns | ||
| tF_GL | GL | CLOAD = 1000pF,VINH = VINL = 0-3V | 18 | ns | ||
| tF_GH | GH | CLOAD = 1000pF,VINH = VINL = 0-3V | 18 | ns | ||