ZHCSQ65B February 2023 – September 2023 LM2005
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VGVDD | 电源电压 | 9 | 12 | 18 | V |
| VINL、VINH | 输入电压范围 | 0 | VGVDD + 0.3 | V | |
| VBST | BST 上的电压 | VSH + 9 | 105 | V | |
| VSH | SH 上的电压(直流) | -1 | VBST – VGVDD | V | |
| VSH | SH 上的电压(重复脉冲 < 100ns)(1) | –18 | VBST – VGVDD | V | |
| SRSH | SH 上的电压压摆率 | 2 | V/ns | ||
| TJ | 工作结温 | -40 | 125 | °C | |