ZHCSD41A DECEMBER 2012 – November 2014 LM10011
PRODUCTION DATA.
LM10011 是一款用于控制直流/直流 (DC/DC) 转换器输出电压的精密数字可编程器件。 LM10011 输出的直流电流与 6 位或 4 位输入字成正比。 通过将 IDAC_OUT 引脚连接至稳压器的反馈节点,可以将稳压器输出电压调整为用户设置的范围和分辨率。 随着输入字递增计数,根据转换器中反馈电阻的值适当调高输出电压。
可通过外部电阻来编程 IDAC_OUT 引脚的启动电流,以覆盖 0 至 56.4µA 电流范围(分辨率为 4 位)。 MODE 引脚允许通过 4 位并行 VID 接口或 6 位接口(包含高 3 位和低 3 位 VID 代码)对器件进行编程。 LM10011 专用于针对 VID(电压识别)应用编程各类德州仪器 (TI) DC/DC 转换器。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM10011 | WSON (10) | 3.00mm x 3.00mm |