ZHCSZE9B December 2025 – September 2026 IWRL6432WMOD
PRODUCTION DATA
| 信号名称 | 说明 | 引脚类型 | 引脚 |
|---|---|---|---|
| VCC | 3.3V 电源 | PWR | 7、8 |
| VIOIN | 3.3V 电源 | PWR | 29 |
| GND | GND | GND | 5、6、25、27、28、30 |
| SPI BUSY | 主机中断/SPI 主机时钟请求信号 | O | 1 |
| SPI MOSI | SPI MOSI | I | 21 |
| SPI MISO | SPI MISO | O | 18 |
| SPI CLK | SPI 时钟 | I | 20 |
| SPI CS | SPI 片选 | I | 19 |
| UART TX(1) | UART 发送数据 | O | 13 |
| UART RX(1) | UART 接收数据 | I | 12 |
| SOP0 | 通电检测 | A | 10 |
| NRESET | NRESET 输入 | A | 15 |
| 存在指示输出 |
关注区域中的存在指示输出 |
O | 2 |
| 模块唤醒输入 | 唤醒 IWRL6432W 的输入信号 | I | 3 |
| NC | 无连接 | - | 4、9、11、14、16、17、22、23、24、26 |