ZHCSZE9B December 2025 – September 2026 IWRL6432WMOD
PRODUCTION DATA
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天线 | 单发送器输出功率 (EIRP) | FCC | 19 | dBm | |||
| 麦克风 | 10 | dBm | |||||
| 有效全向噪声图 (EINF) | 9.6 | dB | |||||
| 频率范围 | 57.1 | 59.3 | GHz | ||||
| 带宽 | 4.5 | GHz | |||||
| 天线增益 | 4.4 | 6 | dBi | ||||
| 视场 | 方位角 | 120 | 度 | ||||
| 仰角 | 120 | 度 | |||||
| 方位角分辨率(1) | 19 | 度 | |||||
| 最大成人存在检测距离 | 视轴 | 15 | m | ||||
| +/-60° | 8 | ||||||